Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 0,6 м3 (0,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
70.5 дюймы
1790 мм
Масса
686.1 фунты
311.2 кг
Высота
32.4 дюймы
823 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 0,6 м3 (0,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 70.5 дюймы 1790 мм
Масса 686.1 фунты 311.2 кг
Высота 32.4 дюймы 823 мм
Длина 31.1 дюймы 790 мм
Вместимость 0.8 ярды³ 0.6 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Ковш 0,6 м3 (0,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.