Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1880 мм
Масса
828.9 фунты
376 кг
Высота
36.2 дюймы
920 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 74 дюймы 1880 мм
Масса 828.9 фунты 376 кг
Высота 36.2 дюймы 920 мм
Длина 39.1 дюймы 993 мм
Вместимость 1.2 ярды³ 0.95 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Мини-погрузчик Мини-погрузчик

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.