Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,2 м3 (1,4 ярда3), устройство для смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюймы
2060 мм
Масса
939.2 фунты
426 кг
Высота
37 дюймы
940 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,2 м3 (1,4 ярда3), устройство для смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.1 дюймы 2060 мм
Масса 939.2 фунты 426 кг
Высота 37 дюймы 940 мм
Длина 40.6 дюймы 1030 мм
Вместимость 1.5 ярды³ 1.15 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas) Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,2 м3 (1,4 ярда3), устройство для смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.