Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
80.5 дюймы
2045 мм
Масса
919.3 фунты
417 кг
Высота
36.8 дюймы
935 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 80.5 дюймы 2045 мм
Масса 919.3 фунты 417 кг
Высота 36.8 дюймы 935 мм
Длина 35.4 дюймы 900 мм
Вместимость 1.4 ярды³ 1.05 м³
Толщина базовой кромки 0.7 дюймы 19 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (L35) Горизонтальное крепление на пальцах (L35)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,1 м3 (1,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.