Студийный снимок

Ковши для легких материалов Ковш 1,6 куб. м (2,0 куб. ярда), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.9 дюймы
2080 мм
Масса
1148.6 фунты
521 кг
Высота
39.8 дюймы
1012 мм

Обзор

Повышение производительности при работе с легкими материалами благодаря увеличенной вместимости.

Характеристики продукции Ковш 1,6 куб. м (2,0 куб. ярда), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 81.9 дюймы 2080 мм
Масса 1148.6 фунты 521 кг
Высота 39.8 дюймы 1012 мм
Длина 46.7 дюймы 1185 мм
Вместимость 2 ярды³ 1.55 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (L35) Горизонтальное крепление на пальцах (L35)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,6 куб. м (2,0 куб. ярда), устройство стандарта ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.