Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74.4 дюймы
1890 мм
Масса
886.3 фунты
402 кг
Высота
36.8 дюймы
935 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 74.4 дюймы 1890 мм
Масса 886.3 фунты 402 кг
Высота 36.8 дюймы 935 мм
Длина 35.6 дюймы 903 мм
Вместимость 1.2 ярды³ 0.95 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах — Atlas Горизонтальное крепление на пальцах — Atlas

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 м3 (1,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.