Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,0 куб. м (1,3 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
74 дюймы
1880 мм
Масса
837.8 фунты
380 кг
Высота
36.2 дюймы
920 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,0 куб. м (1,3 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Ширина 74 дюймы 1880 мм
Масса 837.8 фунты 380 кг
Высота 36.2 дюймы 920 мм
Длина 38.3 дюймы 972 мм
Вместимость 2.1 ярды³ 0.95 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas) Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,0 куб. м (1,3 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.