426

Экскаваторы-погрузчики 426

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность — полезная
89 л. с.
66.4 кВт
Эксплуатационная масса — номинальная
18574 фунты
8425 кг
Эксплуатационная масса — максимальная
24251 фунты
11000 кг

Обзор

Повышенный комфорт, увеличенная производительность, большая универсальность

У компании Caterpillar богатая история создания оборудования для строительной отрасли. Она производит высококачественные машины в течение 90 лет, обеспечивая прогресс, а также положительные и экологически-ориентированные изменения на каждом континенте. Более 35 лет, начиная с моделей A Series до нынешней продукции, мы производим экскаваторы-погрузчики, при разработке которых основное внимание уделяется оператору. Они отличаются надежностью, высокой мощностью и высококачественным местом работы оператора. Экскаватор-погрузчик Cat 426 следует этой традиции и является машиной, помогающей вам развивать свой бизнес.

Характеристики продукции 426

Мощность — полезная 89 л. с. 66.4 кВт
Модель Cat 3054C с механическим управлением и турбонаддувом Cat 3054C с механическим управлением и турбонаддувом
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС.
Номинальная мощность (стандартная) — 2200 об/мин — полная — ISO 14396 93 л. с. 68.5 кВт
Пиковая полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 66.4 66.4
Запас крутящего момента — 1200 об/мин — полезный 38 38
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин 291 фунт-сила-фут 394 Н·м
Диаметр цилиндра 401 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Эксплуатационная масса — номинальная 18574 фунты 8425 кг
Эксплуатационная масса — максимальная 24251 фунты 11000 кг
Эксплуатационная масса 18574 фунты 8425 кг
Тип С закрытым центром С закрытым центром
Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой
Максимальная производительность насоса 34.9 галлонов/мин 132 л/мин
Давление в системе — обратная лопата 3626 фунтов на кв. дюйм 250 бар
Давление в системе — погрузчик 3626 фунтов на кв. дюйм 250 бар
Внутри кабины 80 дБ(А) 80 дБ(А)
Снаружи кабины 104 дБ(А) 104 дБ(А)
Примечание Скорость движения экскаватора-погрузчика с приводом на четыре колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9×28. Скорость движения экскаватора-погрузчика с приводом на четыре колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9×28.
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача переднего хода 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача переднего хода 5.8 миля/ч 9.3 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача переднего хода 13 миля/ч 21 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача переднего хода 24.9 миля/ч 40 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 1-я передача заднего хода 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 2-я передача заднего хода 5.8 миля/ч 9.3 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 3-я передача заднего хода 13 миля/ч 21 км/ч
Коробка передач с переключением под нагрузкой, 4-я передача заднего хода 24.9 миля/ч 40 км/ч
Система охлаждения 5.8 галл. (США) 22 л
Топливный бак 42.3 галл. (США) 160 л
Моторное масло с фильтром 2.3 галл. (США) 8.8 л
Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод 4 галл. (США) 15 л
Задний мост 4.4 галл. (США) 16.5 л
Задний мост — планетарные передачи 0.4 галл. (США) 1.7 л
Передний мост (полный привод) 1.7 галл. (США) 6.5 л
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи 0.2 галл. (США) 0.7 л
Гидросистема 28 галл. (США) 106 л
Гидробак 10.6 галл. (США) 40 л
Эксплуатационная масса – Расчетная 18574 фунты 8425 кг
Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная 24251 фунты 11000 кг
Противовесы — базовые 254 фунты 115 кг
Противовесы — среднее значение 529 фунты 240 кг
Примечание *Конфигурация машины — стандартный двигатель; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика вместимостью 0,96 м3; ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации 24 дюйма; шины 12.5/80-18 и 16.9-28; без учета противовеса, оператора массой 80 кг и полного топливного бака. *Конфигурация машины — стандартный двигатель; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика вместимостью 0,96 м3; ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации 24 дюйма; шины 12.5/80-18 и 16.9-28; без учета противовеса, оператора массой 80 кг и полного топливного бака.
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: телескопическая рукоять 463 фунты 210 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: универсальный ковш погрузчика с кронштейнами вил 1523 фунты 691 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика общего назначения 1168 фунты 530 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: универсальный ковш погрузчика 1501 фунты 681 кг
Противовесы — большие 1014 фунты 460 кг
Особенности (1) Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами и бортовыми редукторами. Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами и бортовыми редукторами.
Особенности (2) Привод AWD задействуется панельным переключателем на передней консоли или педалью тормоза во время торможения всеми колесами. Привод AWD можно задействовать во время движения, под нагрузкой, на любой передаче (переднего или заднего хода). Привод AWD располагает внешними бортовыми редукторами для упрощения технического обслуживания. Привод AWD задействуется панельным переключателем на передней консоли или педалью тормоза во время торможения всеми колесами. Привод AWD можно задействовать во время движения, под нагрузкой, на любой передаче (переднего или заднего хода). Привод AWD располагает внешними бортовыми редукторами для упрощения технического обслуживания.
Особенности (3) Передний мост AWD установлен на маятнике, герметизирован и не требует регулярной смазки и выполнения ежедневного технического обслуживания. Кроме того, привод оборудован рулевым цилиндром двойного действия с углом поворота 52° для обеспечения повышенной маневренности. Передний мост AWD установлен на маятнике, герметизирован и не требует регулярной смазки и выполнения ежедневного технического обслуживания. Кроме того, привод оборудован рулевым цилиндром двойного действия с углом поворота 52° для обеспечения повышенной маневренности.
Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный 50627 фунты 22964 кг
Передний мост (полный привод) — подвижный 20252 фунты 9186 кг
Задний мост — жестко закрепленный 50627 фунты 22964 кг
Задний мост, подвижный 20252 фунты 9186 кг
Тип Переднее колесо Переднее колесо
Усилитель рулевого управления Гидростатический Гидростатический
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра 2.6 дюймы 65 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня 4.7 дюймы 120 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока 1.4 дюймы 36 мм
Диаметр поворота — полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.8 фут 8.18 м
Диаметр поворота — полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 36 фут 10.97 м
Тип Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые с усилительным механизмом. Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые с усилительным механизмом.
Особенности (1) Внутренние, маслопогружные, с гидравлическим приводом и несколькими кевларовыми дисками на входном валу бортового редуктора. Внутренние, маслопогружные, с гидравлическим приводом и несколькими кевларовыми дисками на входном валу бортового редуктора.
Особенности (2) Полностью закрытая и герметичная конструкция. Полностью закрытая и герметичная конструкция.
Особенности (3) С автоматической регулировкой. С автоматической регулировкой.
Особенности (4) Сдвоенные педали тормоза с ножным приводом и гидравлическим усилителем могут быть заблокированы во время движения под дорогам. Сдвоенные педали тормоза с ножным приводом и гидравлическим усилителем могут быть заблокированы во время движения под дорогам.
Особенности (5) Стояночный/вспомогательный тормоза не зависят от системы рабочего тормоза. Стояночный тормоз (вспомогательный) задействуется механическим образом с помощью рукоятки, расположенной на правой консоли. Стояночный/вспомогательный тормоза не зависят от системы рабочего тормоза. Стояночный тормоз (вспомогательный) задействуется механическим образом с помощью рукоятки, расположенной на правой консоли.
Особенности (6) Соответствует требованиям стандартов ISO 3450:2011 и CMVR. Соответствует требованиям стандартов ISO 3450:2011 и CMVR.
Усилие копания ковша 12864 фунт-сила 57.22 кН
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 185.3 дюймы 4707 мм
Вылет при погрузке 60.2 дюймы 1528 мм
Максимальная рабочая высота 225.2 дюймы 5721 мм
Усилие копания рукояти 7936 фунт-сила 35.3 кН
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 147.2 дюймы 3740 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 220.6 дюймы 5603 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 183.8 дюймы 4668 мм
Поворот ковша 205° 205°
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюймы 2242 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм 161.1 дюймы 4092 мм
Глубина копания, максимальная по SAE 162 дюймы 4116 мм
Высота погрузки 154.9 дюймы 3934 мм
Угол поворота стрелы 180° 180°
Максимальная рабочая высота 171.2 дюймы 4348 мм
Вырывное усилие наклона 13594 фунт-сила 60.47 кН
Высота разгрузки при максимальном угле 108.9 дюймы 2766 мм
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва 1389 фунты 6301 кг
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюймы 3449 мм
Вырывное усилие подъема 12128 фунт-сила 53.95 кН
Максимальный откат ковша на уровне грунта 42° 42°
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 57 дюймы 1449 мм
Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Вылет разгрузки при максимальном угле 32.4 дюймы 822 мм
Глубина копания 5.7 дюймы 145 мм
Грузоподъемность при максимальной высоте 7707 фунты 3496 кг
Максимальный угол профилирования 116° 116°
Угол разгрузки при полной высоте 46° 46°
Вместимость 35.3 фут³ 1 м³
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюймы 2242 мм
Максимальная рабочая высота 249.5 дюймы 6338 мм
Вылет при погрузке 100.2 дюймы 2546 мм
Усилие копания рукояти 5528 фунт-сила 24.59 кН
Угол поворота стрелы 180° 180°
Высота погрузки 176.8 дюймы 4491 мм
Глубина копания, максимальная по SAE 205 дюймы 5208 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 259.3 дюймы 6585 мм
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 224.3 дюймы 5697 мм
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 192.4 дюймы 4887 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 223.8 дюймы 5684 мм
Усилие копания ковша 12726 фунт-сила 56.61 кН
Поворот ковша 205° 205°
Глубина копания, плоское днище 600 мм 203.5 дюймы 5168 мм
Максимальная рабочая высота 190.2 дюймы 4832 мм
Вылет разгрузки при максимальном угле 32.4 дюймы 822 мм
Глубина копания 5.7 дюймы 145 мм
Вырывное усилие наклона 13322 фунт-сила 59.26 кН
Грузоподъемность при максимальной высоте 6993 фунты 3172 кг
Опрокидывающая нагрузка в точке отрыва 13334 фунты 6048 кг
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюймы 3449 мм
Вырывное усилие подъема 11474 фунт-сила 51.04 кН
Высота разгрузки при максимальном угле 108.9 дюймы 2766 мм
Вместимость 35.3 фут³ 1 м³
Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Максимальный откат ковша на уровне грунта 40° 40°
Угол разгрузки при полной высоте 46 ° 46 °
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 57 дюймы 1449 мм
Максимальный угол профилирования 116° 116°
Глубина копания, плоское днище 2440 мм 149.8 дюймы 3806 мм
Вылет при погрузке 64.9 дюймы 1648 мм
Вылет от поворотного шарнира на уровне опорной поверхности 222.7 дюймы 5657 мм
Глубина копания, плоское днище 600 мм 163.7 дюймы 4158 мм
Высота погрузки 155.4 дюймы 3947 мм
Максимальная рабочая высота 225.3 дюймы 5722 мм
Усилие копания ковша 12726 фунт-сила 56.61 кН
Общая ширина стабилизатора 88.3 дюймы 2242 мм
Глубина копания; максимальное значение, установленное производителем 187.2 дюймы 4756 мм
Усилие копания рукояти 7567 фунт-сила 33.66 кН
Глубина копания, плоское днище 600 мм, задано производителем 185.8 дюймы 4719 мм
Глубина копания, максимальная по SAE 165 дюймы 4191 мм
Угол поворота стрелы 180° 180°
Поворот ковша 205° 205°
Глубина копания 185.3 дюймы 4707 мм
Телескопическая рукоять выдвинута 224.3 дюймы 5697 мм
Телескопическая рукоять втянута 187.2 дюймы 4756 мм
Вместимость 37.08 фут³ 1.05 м³
Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Грузоподъемность при максимальной высоте 8003 фунты 3610 кг
Вырывное усилие подъема 12248 фунт-сила 54.48 кН
Вырывное усилие наклона 12119 фунт-сила 53.91 кН
Опрокидывающая нагрузка — точка отрыва 13724 фунты 6225 кг
Максимальная высота оси шарнира 135.8 дюймы 3449 мм
Угол разгрузки при полной высоте 46° 46°
Высота разгрузки при максимальном угле 107.7 дюймы 2735 мм
Вылет разгрузки при максимальном угле 35.3 дюймы 897 мм
Максимальный откат ковша на уровне грунта 41° 41°
Глубина копания 4.4 дюймы 112 мм
Максимальный угол профилирования 113° 113°
От решетки радиатора до режущей кромки ковша, положение переноса материала 58.3 дюймы 1480 мм
Максимальная рабочая высота 172 дюймы 4370 мм
Вместимость 33.9 фут³ 0.96 м³
Ширина 89.1 дюймы 2262 мм
Грузоподъемность при максимальной высоте 7661 фунты 3475 кг
Вырывное усилие подъема 12140 фунт-сила 54 кН
Вырывное усилие наклона 13596 фунт-сила 60.48 кН
Опрокидывающая нагрузка — точка отрыва 15675 фунты 7110 кг
Максимальная высота оси шарнира 135.7 дюймы 3447 мм
Общая длина в положении перемещения по дорогам 5725 мм 225 дюймы
Общая транспортная длина 223 дюймы 5677 мм
Общая высота транспортировки — 4,3 м 148 дюймы 3757 мм
Габаритная ширина 92 дюймы 2346 мм
Высота до верха кабины/навеса 114 дюймы 2895 мм
Высота до верха выпускной трубы 107 дюймы 2716 мм
Задний мост, от средней линии до передней решетки радиатора 107 дюймы 2708 мм
Колесная база, полный привод 87 дюймы 2200 мм
Общая длина в положении перемещения по дорогам 223 дюймы 5674 мм
Общая транспортная длина 224 дюймы 5681 мм
Общая высота транспортировки — 4,3 м 148 дюймы 3757 мм
Габаритная ширина 92 дюймы 2346 мм
Высота до верха кабины/навеса 114 дюймы 2895 мм
Высота до верха выпускной трубы 107 дюймы 2716 мм
Задний мост, от средней линии до передней решетки радиатора 107 дюймы 2708 мм
Колесная база, полный привод 87 дюймы 2200 мм
Примечание Представлены размеры и эксплуатационные характеристики машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для нормального режима работы и ковшом погрузчика общего назначения, а также стандартным оборудованием, если не указано иное. Представлены размеры и эксплуатационные характеристики машин, оснащенных передними шинами 12.5/80-18, задними шинами 16.9-28, стандартной кабиной, стандартной рукоятью с ковшом 610 мм для нормального режима работы и ковшом погрузчика общего назначения, а также стандартным оборудованием, если не указано иное.

426 Стандартное оборудование

КАБИНА

  • Навес, базовый
  • См. страницу с вариантами кабины
  • В стандартной комплектации поставляется кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS). ROPS (конструкция для защиты при опрокидывании), предлагаемая компанией Caterpillar для этой машины, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 в отношении ROPS, а FOPS (конструкция для защиты от падающих предметов) — требованиям стандарта ISO 3449:2005.

ШИНЫ/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/ТОРМОЗА

  • Привод на два колеса
  • Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
  • Шины 12-16.5 (передние) — привод на два колеса
  • Шины 12.5/80-18 (передние) — полный привод
  • Шины 16.9-28 задние

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750 А (стандартная)
  • Двигатель Cat 3054C мощностью 68,5 кВт (93 л. с.)
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Коробка передач, 4-ступенчатая механическая

ВХОД

  • Органы управления, механический рычаг
  • Усилитель рулевого управления, гидростатический

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ящик для хранения инструментов
  • Крепления для транспортировки

ЗАЩИТА

  • Предохранительная скоба погрузчика

СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — ЭКСКАВАТОР

  • Рукоять стандартная
  • Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
  • Блокировка в транспортном положении, стрела

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Гидравлический насос (132 л/мин)
  • Блокировка бокового смещения (электрогидравлическая)
  • Маслоохладитель гидросистемы

ГИДРАВЛИКА — ПОГРУЗЧИК

  • Позиционер погрузчика, плавающее положение
  • Параллельный подъем

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Product Link, сотовая связь
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 120 А

426 Дополнительное оборудование

КАБИНА

  • Навес, комплектация Plus
  • Кабина, стандартная
  • Кабина "Стандартная плюс"

ШИНЫ/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ/ТОРМОЗА

  • Полный привод
  • Шины 18.4-26 задние

ДВИГАТЕЛЬ/КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750 А (для тяжелых условий эксплуатации)
  • Двигатель Cat C4.4 мощностью 70 кВт (94 л. с.)
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес, 115 кг
  • Противовес, 240 кг
  • Противовес, 460 кг
  • Передние крылья
  • Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры
  • Держатель и подсветка заднего номерного знака

ЗАЩИТА

  • Защитное ограждение, приводной вал
  • Ограждение, габаритные фонари

СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — ЭКСКАВАТОР

  • Устройство для быстрой смены обратной лопаты, механическое
  • Телескопическая рукоять

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Гидравлические вспомогательное быстроразъемные соединения

ГИДРАВЛИКА — ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

  • Гидролинии, однонаправленные
  • Гидролинии, двунаправленные (с телескопической стрелой)

ГИДРАВЛИКА — ПОГРУЗЧИК

  • Регулирование плавности хода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Проблесковый маячок, мигающий фонарь
  • Проблесковый маячок, стандартный

Узнайте результаты сравнения 426 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426

Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426
Экскаватор-погрузчик 426

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями