Студийный снимок

Подборочные щетки BP25

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
106.3 дюймы
2700 мм
Рабочая ширина щетки
98.4 дюймы
2500 мм
Диаметр щетки
27.6 дюймы
700 мм

Обзор

Подборочные щетки Cat® предназначены для подбора грязи и мусора с различных поверхностей.

Характеристики продукции BP25

Габаритная ширина 106.3 дюймы 2700 мм
Рабочая ширина щетки 98.4 дюймы 2500 мм
Диаметр щетки 27.6 дюймы 700 мм
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан
Высота 51.2 дюймы 1300 мм
Длина 72 дюймы 1830 мм
Масса 1433 фунты 650 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм) 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм)
Рабочий объем гидромотора 11.9 дюйм³/об 195 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 385 об/мин 385 об/мин
Вместимость бункера 0.9 ярды³ 0.66 м³
Напряжение 12 В 12 В
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Требуется блок крюка Требуется блок крюка

Узнайте результаты сравнения BP25 с популярной продукцией.