Студийный снимок

Комплекты водяных баков 400 л (106 галл.)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Общая масса
330.7 фунты
150 кг
Вместимость водяного бака
105.7 галлонов (США)
400 л
Габаритная высота
38.6 дюймы
981 мм

Обзор

Комплекты для источников воды для щеток, дорожных фрез и пил.

Характеристики продукции 400 л (106 галл.)

Общая масса 330.7 фунты 150 кг
Вместимость водяного бака 105.7 галлонов (США) 400 л
Габаритная высота 38.6 дюймы 981 мм
Габаритная длина 27.8 дюймы 707 мм
Габаритная ширина 48.8 дюймы 1240 мм

Узнайте результаты сравнения 400 л (106 галл.) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок