Студийный снимок

Щетки для коммунальных работ BU118

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
83.3 дюймы
2115 мм
Рабочая ширина щетки
70.9 дюймы
1800 мм
Диаметр щетки
26.2 дюймы
665 мм

Обзор

Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

Характеристики продукции BU118

Габаритная ширина 83.3 дюймы 2115 мм
Рабочая ширина щетки 70.9 дюймы 1800 мм
Диаметр щетки 26.2 дюймы 665 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Высота 31.2 дюймы 793 мм
Длина 60.2 дюймы 1530 мм
Масса 1075.9 фунты 488 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 145–241 бар (2133–3500 фунтов на кв. дюйм) 145–241 бар (2133–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.1 дюйм³/об 395 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 210 об/мин 210 об/мин
Тип привода Прямой привод Прямой привод

Узнайте результаты сравнения BU118 с популярной продукцией.