Студийный снимок

Щетки для коммунальных работ BU121

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
95.3 дюймы
2420 мм
Рабочая ширина щетки
82.7 дюймы
2100 мм
Диаметр щетки
26.2 дюймы
665 мм

Обзор

Щетки для коммунальных работ Cat® подметают и собирают легкий мусор при движении передним и задним ходом.

Характеристики продукции BU121

Габаритная ширина 95.3 дюймы 2420 мм
Рабочая ширина щетки 82.7 дюймы 2100 мм
Диаметр щетки 26.2 дюймы 665 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Высота 31.2 дюймы 793 мм
Длина 60.2 дюймы 1530 мм
Масса 1194.9 фунты 542 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм) 145–241 бар (2100–3500 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 24.1 дюйм³/об 395 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 210 об/мин 210 об/мин
Тип привода Прямой привод Прямой привод

Узнайте результаты сравнения BU121 с популярной продукцией.