Braços de Movimentação de Materiais

Braços de Movimentação de Materiais Braço de Movimentação de Materiais de 4.137 mm (163 pol), Fusion

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Carga Máxima
19000 lb
8616 kg
Comprimento Retraído
109 pol
2760 mm
Comprimento Estendido
163 pol
4137 mm

Visão Geral

Braço de Movimentação de Materiais de 4.137 mm (163 pol), Fusion

Especificações de Produto para Braço de Movimentação de Materiais de 4.137 mm (163 pol), Fusion

Classificação de Carga Máxima 19000 lb 8616 kg
Comprimento Retraído 109 pol 2760 mm
Comprimento Estendido 163 pol 4137 mm
Número de Ajustes 4 4
Comprimento Entre Ajustes 31 pol 800 mm
Weight 1071 lb 487 kg

Veja como Braço de Movimentação de Materiais de 4.137 mm (163 pol), Fusion se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Braços de Movimentação de Materiais

Fotos

Fotos

Braços de Movimentação de Materiais
Fotos
Fotos