Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 824 Sh Ton 7330 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 228 Sh Ton 2030 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 301 Sh Ton 2675 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacz główny Cat serii P300 są przeznaczone do takich zastosowań, jak cięcie, łamanie i kruszenie konstrukcji betonowych podczas rozbiórki.
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 824 Sh Ton 7330 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 228 Sh Ton 2030 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 301 Sh Ton 2675 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 119 gal/min 450 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2321 psi 16000 kPa |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 13 gal/min 50 l/min |
Głębokość szczęk | 42.7 in 1085 mm |
Długość zespołu tnącego | 8.9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 64.4 in 1635 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 32.3 in 820 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 20.5 in 520 mm |
Długość | 112.8 in 2865 mm |
Wysokość | 99.2 in 2520 mm |
Szerokość | 42.7 in 1085 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 13735 lb 6230 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 65000 kg (143300 lb) 65000 kg (143300 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 95000 kg (209400 lb) 95000 kg (209400 lb) |
Rozdrabniacz główny Cat P365
Rozdrabniacz Cat P345 na wysięgniku prostym Cat 352
Rozdrabniacz Cat P345 wyburzający budynek
Rozdrabniacz Cat P332 wyburzający budynek z cegły