Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 729 Sh Ton 6485 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 206 Sh Ton 1830 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 265 Sh Ton 2355 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacze wtórne Cat serii P200 są przeznaczone do zmniejszania rozmiarów gruzu, oczyszczania miejsca pracy i oddzielania betonu od prętów zbrojeniowych na poziomie gruntu po wyburzeniu.
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 729 Sh Ton 6485 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 206 Sh Ton 1830 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 265 Sh Ton 2355 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 119 gal/min 450 l/min |
Głębokość szczęk | 42.1 in 1070 mm |
Długość zespołu tnącego | 8.9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 58.9 in 1495 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 30.9 in 785 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 18.1 in 460 mm |
Długość | 133.5 in 3390 mm |
Wysokość | 80.9 in 2055 mm |
Szerokość | 32.7 in 830 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 10836 lb 4915 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 45000 kg (99200 lb) 45000 kg (99200 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 70000 kg (154300 lb) 70000 kg (154300 lb) |
Rozdrabniacz wtórny Cat P245
Rozdrabniacz Cat P224 na koparce Cat
Rozdrabniacz wtórny Cat kruszący skałę