Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 664 Sh Ton 5905 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 192 Sh Ton 1710 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 268 Sh Ton 2385 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacz główny Cat serii P300 są przeznaczone do takich zastosowań, jak cięcie, łamanie i kruszenie konstrukcji betonowych podczas rozbiórki.
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 664 Sh Ton 5905 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 192 Sh Ton 1710 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 268 Sh Ton 2385 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 95 gal/min 360 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2321 psi 16000 kPa |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 12 gal/min 45 l/min |
Głębokość szczęk | 35.8 in 910 mm |
Długość zespołu tnącego | 8.9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 56.3 in 1430 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 29.5 in 750 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 18.1 in 460 mm |
Długość | 99.4 in 2525 mm |
Wysokość | 89.8 in 2280 mm |
Szerokość | 38.6 in 980 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 10401 lb 4718 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 45000 kg (99200 lb) 45000 kg (99200 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 68000 kg (149900 lb) 68000 kg (149900 lb) |
Rozdrabniacz główny Cat P345
Rozdrabniacz Cat P345 na wysięgniku prostym Cat 352
Rozdrabniacz Cat P345 wyburzający budynek
Rozdrabniacz Cat P332 wyburzający budynek z cegły