Motor
Motortype | Cat® C15 Cat® C15 |
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002 | 401 hp 299 kW |
Motorvermogen - VR motor - ISO 14396:2002 | 401 hp 299 kW |
Boring | 5.4 in 137.2 mm |
Slag | 6.8 in 171.5 mm |
Cilinderinhoud | 928 in³ 15.2 L |
Opmerking (1) | De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogens zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (2) | Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). |
Opmerking (3) | Motorcorrectie vanaf een hoogte van 2.743 m (8.999 ft). Motorcorrectie vanaf een hoogte van 2.743 m (8.999 ft). |
Opmerking (4) |
Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optionele motor met emissies gelijkwaardig aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optionele motor met emissies gelijkwaardig aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar. |
Opmerking (5) | Optionele motor met emissies die voldoen aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optionele motor met emissies die voldoen aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA is eveneens leverbaar. |