AD45

Trucks voor ondergrondse mijnbouw AD45

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C18
Cat® C18
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
Nominaal laadvermogen
99208 lb
45000 kg

Overzicht

Een betrouwbare truck met opties voor emissieregeling

De Cat® AD45 truck voor ondergrondse mijnbouw levert al het vermogen, de prestaties en de betrouwbaarheid die u van de AD45B verwacht - maar het nieuwste model biedt ook een geavanceerde motor en nabehandelingsoplossing die voldoen aan de strengste emissienormen, uw koolstofuitstoot verlagen en de luchtkwaliteit in uw mijn verbeteren. Bovendien is er een retrofit-oplossing beschikbaar waarmee u het vorige model, de AD45B, kunt aanpassen aan dezelfde strenge normen. Deze ultraschone dieselmachine levert een superieure productiviteit dankzij de ideale combinatie met de volgende generatie Cat R1700 lader voor ondergrondse mijnbouw en is technologisch verbeterd met functies die de productiviteit verbeteren, de bedrijfstijd verhogen en de machinisten en het personeel veiliger laten werken.

Voordelen

Ultraschone diesel

Nieuwste motortechnologie en emissiecontroles om de koolstofuitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren

Perfect afgestemd op R1700 LHD

Superieure productiviteit dankzij ideale combinatie met de volgende generatie R1700

Technologie-uitgebreid

Standaardfuncties zoals het Truck Payload Measurement System en het Cat Product Link™ Elite systeem.

Productspecificaties voor AD45

Motortype Cat® C18 Cat® C18
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Motorvermogen - Tier 3 motor - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Motorvermogen - VR motor - ISO 14396:2002 581 hp 581 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1104.53 in³ 18.1 L
Opmerking (1) De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2000 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2000 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Opmerking (2) Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396:2002, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bij 59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F).
Opmerking (3) Minimale motorcorrectie* vereist tot 3.048 m (10.000 ft) bij nominaal toerental voor Stage V-motoren, 2.700 m (8.858 ft) voor motoren equivalent aan Tier 3/Fase IIIA en 3.505 m (11.500 ft) voor motoren equivalent aan Tier 2/Fase II VR. Minimale motorcorrectie* vereist tot 3.048 m (10.000 ft) bij nominaal toerental voor Stage V-motoren, 2.700 m (8.858 ft) voor motoren equivalent aan Tier 3/Fase IIIA en 3.505 m (11.500 ft) voor motoren equivalent aan Tier 2/Fase II VR.
Opmerking (4) Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar. Optioneel ventilatiereductiepakket verkrijgbaar.
Opmerking (5) Optionele motor met emissies die voldoen aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar. Optionele motor met emissies die voldoen aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar.
Opmerking (6) Optioneel verkrijgbare motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Optioneel verkrijgbare motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (7) *<5 % *<5 %
Nominaal laadvermogen 99208 lb 45000 kg
Brutogewicht van machine 196765 lb 89250 kg
Transportgewicht (Stage V-motormodel) 96225 lb 43645 kg
Transportgewicht (andere motormodellen) 94415 lb 42825 kg
Inhoud van laadbak 18,0-25,1 m³ (23.5-32.8 yd³) 18,0-25,1 m³ (23.5-32.8 yd³)
Bedrijfsgewicht 91285 lb 41405 kg
Bedrijfsgewicht - Vooras 64565 lb 29285 kg
Bedrijfsgewicht - Achteras 26720 lb 12120 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload 190495 lb 86405 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload - Vooras 89235 lb 40475 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload - Achteras 101260 lb 45930 kg
Bedrijfsgewicht 88320 lb 40060 kg
Bedrijfsgewicht - Vooras 61225 lb 27770 kg
Bedrijfsgewicht - Achteras 27095 lb 12290 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload 187530 lb 85060 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload - Vooras 85355 lb 38715 kg
Bedrijfsgewicht + nominale payload - Achteras 102175 lb 46345 kg
Leeg - vooras 70.7% 70.7%
Leeg - achteras 29.3% 29.3%
Geladen - vooras 46.8% 46.8%
Geladen - achteras 53.2% 53.2%
Leeg - vooras 69.3% 69.3%
Leeg - achteras 30.7% 30.7%
Geladen - vooras 45.5% 45.5%
Geladen - achteras 54.5% 54.5%
Vooruit - 1 4.4 mph 7 km/h
Vooruit - 2 5.9 mph 9.5 km/h
Vooruit - 3 8 mph 12.9 km/h
Vooruit - 4 10.8 mph 17.3 km/h
Vooruit - 5 14.6 mph 23.5 km/h
Vooruit - 6 19.7 mph 31.7 km/h
Vooruit - 7 26.4 mph 42.4 km/h
Achteruit - 1 4.2 mph 6.8 km/h
Achteruit - 2 5.6 mph 9 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheden met standaardbanden 29,5 × R29. Maximale rijsnelheden met standaardbanden 29,5 × R29.
Differentieelverhouding 3.46:1 3.46:1
Eindaandrijvingsverhouding 5.65:1 5.65:1
Totale reductieverhouding 19.55:1 19.55:1
Heffen 15 seconden 15 seconden
Lagere 21 seconden 21 seconden
Totale cyclustijd 36 seconden 36 seconden
Heffen 14 seconden 14 seconden
Lagere 21 seconden 21 seconden
Totale cyclustijd 35 seconden 35 seconden
Laadbak - 1 23.6 yd³ 18 m³
Laadbak - 2 - Standaard 27.9 yd³ 21.3 m³
Laadbak - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Uitwerpframe 29.9 yd³ 22.9 m³
Opmerking Met kop SAE 2:1. Met kop SAE 2:1.
Buitenste draaistraal* 371 in 9420 mm
Binnenste draaistraal* 209 in 5310 mm
Pendelen van frame 10° 10°
Knikhoek 42.5° 42.5°
Opmerking *Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden. *Vrije ruimten uitsluitend voor referentiedoeleinden.
Motorcarter - met filter 16.9 gal (US) 64 L
Transmissie 15.9 gal (US) 60 L
Hydrauliekolietank 70.3 gal (US) 266 L
Koelsysteem 22.5 gal (US) 85 L
Differentieel en eindaandrijvingen vóór 20.3 gal (US) 77 L
Differentieel en eindaandrijvingen achter 21.9 gal (US) 83 L
Brandstoftank 201.8 gal (US) 764 L
Bandenmaat 29,5 × R29 29,5 × R29
Normen Gecertificeerde ROPS/FOPS-cabine Gecertificeerde ROPS/FOPS-cabine

AD45 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • 12 V-voeding in cabine
  • Dynamo, 95 A
  • Hulpstartaansluiting
  • Accuschakelaar, maaiveldhoogte
  • Onderbreker, 80 A
  • Beschermspray tegen corrosie
  • Testaansluiting
  • Elektrisch startsysteem, 24 V
  • Motoruitschakelaar, maaiveldhoogte
    - Linksvoor
  • Verlichting
    - Koplampen met dimmerschakelaar, LED
    - Rem- en achterlichten
    - Werkverlichting achter (op cabine gemonteerd), LED
    - Achteruitrijlichten, LED
  • Onderhoudsarme accu's
  • Achteruitrijalarm
  • Start- en laadsysteem

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cat elektronisch bewakingssysteem (Cat EMS: Electronic Monitoring System)
  • Elektrische claxons
  • Meters
    - Temperatuur motorkoelvloeistof
    - Temperatuur transmissiekoelvloeistof
    - Temperatuur hydrauliekolie
    - Brandstofpeil
    - Snelheidsmeter
    - Toerenteller
  • Waarschuwingslampen
    - Waarschuwingslamp
    - Waarschuwing laderbak omhoog
    - Grootlicht
    - Waarschuwing remrestdruk
    - Retarder ingeschakeld
    - Knipperlicht
  • Waarschuwing laag hydrauliekoliepeil
  • Open cabine met ROPS/FOPS-constructie
  • Machinistaanwezigheidsdetectie (automatische parkeerrem)
  • Achteruitkijkspiegels
  • Geveerde Cat Comfort TLV2-stoel met oprolbare veiligheidsgordel
  • Trainer-/passagiersstoel en veiligheidsgordel
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Knipperlichten

AANDRIJFLIJN

  • Cat C18 ATAAC-dieselmotor, zescilinder
  • Automatische retarderregeling
  • Automatische transmissie met zeven versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit
  • Controlled Throttle Shifting
  • Voorfilter luchtinlaat motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Uitlaat, afscherming turbocompartiment
  • Vierwielaandrijving
  • Longlife-koelvloeistof
  • Programmeerbare rijsnelheidsbeperking
  • Programmeerbare versnellingsblokkering met trede
  • Handmatig los te draaien radiateurdop; Radiateur, kruisstroom
  • Noodstuurinrichting
  • SAFR™ volledig hydraulisch, omsloten remmen met meervoudige schijven in oliebad
  • Koppelomvormer, standaard automatische vergrendeling

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Laderbak, storten (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Groep katalysatoruitlaatzuivering/-demper
  • Centrale smeerpunten
  • Stickers, internationale pictogrammen
  • Dubbele brandstoftank
  • Onderbeschermplaten voor motor en transmissie
  • Spatborden voor, achterflappen
  • Firewall
  • Kraan voor handmatig afsluiten brandstoftoevoer
  • Voorasophanging
  • Hefogen op frame
  • Sleeppen voor en achter
  • Rubberen bumpers vóór
  • Meters, remdruk
  • Handgreep (toegang op/vanaf bovenplatform)
  • Trekhaak, gescharnierd en geoscilleerd
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding - Engels en andere talen te selecteren
  • SOS-poort
    - Koelvloeistof
    - Motorolie
    - Hydrauliekolie
    - Transmissieolie
  • Uitzwenkbare radiateurgrille
  • Banden en velgen: een band moet uit het gedeelte met verplichte uitrustingsstukken in de prijslijst van de machine worden gekozen. De basisprijs van de machine omvat uitsluitend standaard velgen voor gebruik zonder binnenband.

AD45 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Accu- en motoruitschakelaars
    - Isolatieschakelaar op maaiveldhoogte, in cabine
    - Isolatieschakelaar op maaiveldhoogte, secundaire motoruitschakelaar
    - Isolatieschakelaar op maaiveldhoogte, in cabine, motoruitschakelaar
  • Laderbak, storten
    - Laderbak (18,0 m³, 23.5 yd³)
    - Laderbak (25,1 m³, 32.8 yd³)
  • Bakuitwerper
    - Uitwerper (22,9 m³, 30.0 yd³)
  • Laadbakvoeringen, impact en/of slijtage
    - 10 mm (0.4 in), laadbak, storten (18,0 m³, 23.5 yd³)
    - 10 mm (0.4 in), laadbak, storten (21,3 m³, 27.9 yd³)
    - 10 mm (0.4 in), laadbak, storten (25,1 m³, 32.8 yd³)
    - 10 mm (0.4 in), laadbak, uitwerpen (22,9 m³, 30.0 yd³)
  • Slijtplaat laderbak, extern
    - 16 mm (0.62 in), laderbak, storten (18,0 m³, 23.5 yd³)
    - 16 mm (0.62 in), laderbak, storten (21,3 m³, 27.9 yd³)
    - 16 mm (0.62 in), laderbak, storten (25,1 m³, 32.8 yd³)
  • Camera
    - Achteruitkijkcamera, kleur
    - Ladercamera, kleur
  • Deksel, vandalismebescherming tijdens transport
  • Motoropties
    - Motor, Stage V
    - Motor, ventilatiereductie (VR)
    - Equivalent aan Tier 3
    - Nabehandelingsopties (alleen voor gebruik met VR-motor)
  • DPF-filter (doorstroming)
  • Snelvulsysteem
    - Koelvloeistof
    - Motorolie
    - Brandstof (dubbele tanks)
    - Hydrauliekolie
    - Transmissieolie
  • Brandblussysteem
    - Ansul, nat
  • Vloeistoffen
    - Brandstof voor arctisch klimaat
    - Koelvloeistof voor arctisch klimaat
  • Handrailsverlenging
  • Smeersysteem
    - Automatisch, storten of uitwerpframe
    - Gecentraliseerd, uitwerpframe
  • Mijntransfer
    - Voorframe klaar voor mijntransfer (gepuntlast)
    - Laadbak klaar voor mijntransfer (gepuntlast)
    - Uitwerpframe klaar voor mijntransfer (gepuntlast)
  • Cabine, gesloten ROPS/FOPS-constructie:
    - Airconditioning
    - Cabinedrukregelaar en filter
    - Binnenverlichting
    - Verwarming
    - Compartiment voorbereid voor radio en luidsprekers
    - Zonneklep
    - Ruit, schuifdeur cabine
  • Parkeerremschakelaar
    - Indrukken voor inschakelen
    - Uittrekken voor inschakelen
  • Payload
    - Truck Payload Measurement System (TPMS)
    - Extern display voor TPMS
  • Reflecterende tape
  • Velgen
    - Velgidentificatienummering
    - Reserve (zonder binnenband)
  • Stoel
    - Geveerde Cat Comfort TLV2-stoel, vinyl
    - Geveerde T-zitting, mechanisch
  • Stoelhoes
    - T-zitting en Cat Comfort TLV2
    - Stoelhoes, reserve
  • Onderhoudsgereedschap
    - Bouten voor pennen met ashals, storten of uitwerpen
    - Diagnostische box
    - Hefcilindersteunen (voor verwijderen laderbak)
    - Remslijtagemeter
    Onderdelenboek voor extra gereedschap beschikbaar
  • Schakelaars
    - Motoruitschakeling, activering brandblusser
    - Timer voor stationair draaien
    - Motoruitschakeling, activering brandblusser/timer voor stationair draaien
  • Technologie
    - Product Link Elite (PLE)-systeem
  • Bandconfiguraties
    - Band, 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
    - Band, 29,5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Koppelomvormer, hoog werken, 3.000 m (9.842 ft) en hoger
  • OPMERKING: Niet alle functies zijn in alle regio's leverbaar. Neem contact op met uw Cat dealer voor meer informatie.

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Fleet voor Underground

    Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Fleet voor Underground biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het registreert en volgt automatisch gegevens in de waardeketen en biedt inzichten waarmee u kunt vaststellen wat werkt en wat niet werkt. Dankzij onze eigen zeer nauwkeurige technologie voor ondergrondse positionering kunnen mijnen personeel en activa tot op de meter nauwkeurig volgen. Dit geeft u ook toegang tot kritieke cyclusinformatie, zodat u een beter inzicht krijgt in het machinegebruik en de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. Real-time taakbeheer in twee richtingen biedt essentiële gegevens die de productiviteit positief beïnvloeden en u helpen de hele mijnbouwactiviteit te optimaliseren.

Verken technologie

Mediagalerij

AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw

AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw

AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw

AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw
AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw
AD45 Knikgestuurde truck voor ondergrondse mijnbouw

AD45-video

UG Truck

HRV Commitment Video

AD45-video
UG Truck
HRV Commitment Video

360 View
360 View

Vergelijk AD45 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN