Motor
Motortype | Cat® C27 Cat® C27 |
Motorvermogen - EU Stage V-motor - ISO 14396:2002 | 795 hp 593 kW |
Boring | 5.4 in 137.2 mm |
Slag | 6 in 152.4 mm |
Cilinderinhoud | 1650 in² 27 L |
Opmerking (1) | Voldoet aan de EU Fase V emissienormen en U.S. EPA Tier 4 Final. Voldoet aan de EU Fase V emissienormen en U.S. EPA Tier 4 Final. |
Opmerking (2) | De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing bij een nominaal toerental van 1800 tpm wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (3) | Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). Alle beoordelingsomstandigheden zijn gebaseerd op ISO/TR14396, standaardomstandigheden voor inlaatlucht met een totale barometrische druk van 100 kPa (29,5 in Hg) met een dampdruk van 1 kPa (0,295 in Hg) en temperatuur van 25 °C (77 °F). Prestatie gemeten met brandstof conform EPA-specificaties in 40 CFR Part 1065 en EU-specificaties in Richtlijn 97/68/EC met een dichtheid van 0,845-0,850 kg/L bij 15 °C (59 °F) en brandstofinlaattemperatuur van 40 °C (104 °F). |