Motor
Motortype | Cat C13 Cat C13 |
Nettovermogen – ISO 9249 | 424 hp 316 kW |
Boring | 5 in 130 mm |
Slag | 6 in 157 mm |
Cilinderinhoud | 763 in³ 12.5 L |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® MH3260 biedt superieure prestaties voor uw interne materiaaloverslagtoepassingen. De MH3260 heeft een ruime, ergonomische cabine en biedt een comfortabele werkomgeving, zodat u de hele dag productief kunt blijven. Langere onderhoudsintervallen en een lager brandstofverbruik zorgen samen voor tot 20% lagere bedrijfskosten. De MH3260 biedt de veiligheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt voor uw zwaarste toepassingen.
Een nieuwe motor, koelsysteem met omkeerbare motorventilator en een brede onderwagen die mechanisch verstelbaar is, helpen om de machineprestaties te optimaliseren.
Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige model.
De nieuwe, grotere cabine biedt de ruimte en het zicht dat u nodig hebt om de hele dag comfortabel en veilig te kunnen werken.
Motortype | Cat C13 Cat C13 |
Nettovermogen – ISO 9249 | 424 hp 316 kW |
Boring | 5 in 130 mm |
Slag | 6 in 157 mm |
Cilinderinhoud | 763 in³ 12.5 L |
Hellingvermogen | 58 58 |
Maximale rijsnelheid | 3 mph 4.8 km/h |
Maximale trekkracht | 53729 lbf 239 kN |
Hoofdsysteem - maximale opbrengst (× 2 pompen) - rijden | 206 gal(US)/min 779 L/min |
Maximale druk - werktuigen | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk – rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 3771 psi 26000 kPa |
Bedrijfsgewicht | 133200 lb 60420 kg |
Inhoud van brandstoftank | 188.9 gal (US) 715 L |
Koelsysteem | 13.7 gal (US) 52 L |
Motorolie (met filter) | 10.6 gal (US) 40 L |
Eindaandrijving - per stuk | 4 gal (US) 15 L |
Hydraulisch systeem – inclusief tank | 145.3 gal (US) 550 L |
Hydrauliekolietank | 57.3 gal (US) 217 L |
DEF-tank | 12.2 gal (US) 46 L |
Zwenkaandrijving - per stuk | 2.8 gal (US) 10.5 L |
Zwenksnelheid | 8.84 tpm 8.84 tpm |
Zwenkkoppel | 137924 ft·lbf 187 kNm |
Giek | MH-giek 9,9 m (32'6") MH-giek 9,9 m (32'6") |
Stick | Industrieel 9,1 m (29'10") Industrieel 9,1 m (29'10") |
Transportlengte (zonder stick) | 45 ft 13710 mm |
Lengte van machine (met giek/stick) | 13270 ft 46.5 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 12.33 ft 3760 mm |
Speling van contragewicht | 4.66 ft 1420 mm |
Hoogte van cabine - neergelaten | 11.6 ft 3540 mm |
Hoogte van cabine - geheven | 19.8 ft 6030 mm |
Bodemvrijheid | 2.33 ft 710 mm |
Rupslengte tot midden van rollen | 14.3 ft 4340 mm |
Rupslengte | 17.6 ft 5370 mm |
Framebreedte boven (inclusief loopbruggen en leuningen) | 12.6 ft 3830 mm |
Rupsmaat - ingeschoven | 10.6 ft 3220 mm |
Rupsmaat - uitgeschoven | 12.2 ft 3720 mm |
Breedte onderwagen - ingeschoven, 750 mm (30”) platen | 13.2 ft 4010 mm |
Maximale reikwijdte | 59.1 ft 18000 mm |
Giek | MH-giek 9,9 m (32'6") MH-giek 9,9 m (32'6") |
Stick | Industrieel 9,1 m (29'10") Industrieel 9,1 m (29'10") |
Maximale hoogte | 58.5 ft 17820 mm |
Minimale hoogte | 10 ft 3120 mm |
Minimale zwenkradius aan voorzijde | 13.1 ft 4000 mm |
Maximale diepte | 26.8 ft 8150 mm |
Penhoogte van giek | 39.8 ft 12120 mm |