MH3026

Graafmachines op banden in overslaguitvoering MH3026

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximaal bedrijfsgewicht
64370 lb
29200 kg
Maximale reikwijdte
42.7 ft
13000 mm

Overzicht

MEER MATERIAAL VERPLAATSEN MET STABILITEIT EN LAGERE BEDRIJFSKOSTEN

Wanneer het om machines voor materiaaloverslag gaat, weten wij dat uw succes afhankelijk is van productiviteit en lage bedrijfskosten. De Cat® MH3026 heeft gebruiksvriendelijke technologie, een opnieuw ontworpen cabine voor verbeterd comfort en meer machineopties die bij uw werk passen. Combineer deze functies met 10% lagere bedrijfskosten en u hebt een veilig, kwalitatief en betrouwbaar product dat u de superieure prestaties biedt die u nodig hebt voor de zwaarste overdekte materiaaloverslagtoepassingen.

Voordelen

SUPERIEURE PRESTATIES

Werk sneller met tot een tot wel 15% groter zwenkkoppel. Dankzij een bereik van tot wel 13 m (42'8") kunt u meer materiaal verplaatsen zonder dat u de machine hoeft te herpositioneren.

Tot 10%

Met verlengde onderhoudsintervallen en minder aansluitingen en slangen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten dan met het vorige model.

MEER EFFICIËNTIE VAN DE MACHINIST

Biedt het hoogste niveau aan standaard af fabriek uitgeruste technologie, inclusief 2D e-limiet en Payload. Een ergonomisch cabineontwerp met standaard joystickbesturing verbetert het comfort en de efficiëntie van de machinist.

Productspecificaties voor MH3026

Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Nettovermogen – ISO 9249 171 hp 128 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (DIN) 174 pk (metrisch) 174 pk (metrisch)
Motorvermogen - maximum - ISO 14396 174 hp 129 kW
Motorvermogen - ISO 14396 (DIN) 176 pk (metrisch) 176 pk (metrisch)
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een motortoerental van 2200 tpm. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen** met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken (raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%). **De broeikasgasemissies in de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Maximaal klimvermogen (23.500 kg/51.810 lb) 52 52
Maximale reissnelheid (met stuurwiel) 12.4 mph 20 km/h
Maximale reissnelheid (met joysticks) 9.3 mph 15 km/h
Trekkracht 28551 lb/ft 127 kN
Maximale druk - werktuigen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk – rijden 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - zwenken 5656 psi 39000 kPa
Maximaal bedrijfsgewicht 64370 lb 29200 kg
Minimaal bedrijfsgewicht 58200 lb 26400 kg
Inhoud van brandstoftank 109.9 gal (US) 416 L
Motorolie 5.3 gal (US) 20 L
Hydrauliekolietank 55.2 gal (US) 209 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 91.1 gal (US) 345 L
Achteras - huis (differentieel) 3.7 gal (US) 14 L
Gestuurde vooras - differentieel 2.9 gal (US) 11 L
Power Shift-transmissie 0.7 gal (US) 2.5 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 7.9 gal (US) 30 L
Koelsysteem 10.6 gal (US) 40 L
Eindaandrijving - per stuk 0.7 gal (US) 2.5 L
Maximaal zwenkkoppel 51800 ft·lbf 70 kNm
Giek MH-giek van 7,5 m (24'7") MH-giek van 7,5 m (24'7")
Stick Drop Nose 6,0 m (19'8") Drop Nose 6,0 m (19'8")
Transporthoogte (met OPG, zonder stick) 11.1 ft 3375 mm
Transportlengte 35.1 ft 10700 mm
Transportlengte (met blad) 36.8 ft 11190 mm
Machinelengte 17.9 ft 5450 mm
Machinelengte (met blad) 20.1 ft 6115 mm
Zwenkstraal over achterkant 9.2 ft 2800 mm
Speling van contragewicht 4.3 ft 1305 mm
Hoogte van cabine - neergelaten 11 ft 3350 mm
Hoogte van cabine - neergelaten met OPG 11.1 ft 3375 mm
Hoogte van cabine - geheven 18.9 ft 5750 mm
Hoogte van cabine - geheven, met OPG 5775 ft 18.9 mm
Wielbasis 9 ft 2750 mm
Transportbreedte 9.9 ft 2990 mm
Bodemvrijheid 1.1 ft 320 mm
Lengte van onderwagen 17.4 ft 5300 mm
Lengte onderwagen (met blad) 19.6 ft 5970 mm
Framebreedte boven (inclusief handrails) 9 ft 2740 mm
Maximale reikwijdte 42.7 ft 13000 mm
Giek MH-giek van 7,5 m (24'7") MH-giek van 7,5 m (24'7")
Stick Drop Nose 6,0 m (19'8") Drop Nose 6,0 m (19'8")
Maximale hoogte 46.9 ft 14270 mm
Minimale storthoogte 12.5 ft 3810 mm
Maximale reikwijdte bij maaiveldhoogte 42.2 ft 12850 mm
Maximale diepte 9.8 ft 2970 mm
Penhoogte van giek 30.5 ft 9300 mm

MH3026 Standaarduitrusting

Opmerking

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Geavanceerde geluidonderdrukkende TOPS-cabine (conform ISO 12117-2)
  • 10"-monitor met aanraakscherm
  • Motorbediening zonder sleutel met startknop
  • LED-binnenverlichting

Cat technologie

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Elektrisch systeem

  • Weg- en indicatielampen, vóór en achter
  • Onderhoudsvrije accu's
  • LED-chassisverlichting, sticklichten links/rechts, cabinelichten -1800 lumen
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd

Service en onderhoud

  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Geïntegreerd beheersysteem voor de voertuigstatus

Motor

  • Cat C7.1 enkele-turbodieselmotor
  • Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling
  • Vermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • On-demand elektrische koelventilatoren met automatische omkering

Hydraulisch systeem

  • Elektrische hoofdregelklep
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Automatische zwenkrem
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en stick
  • Extra middelhogedrukcircuit
  • Hydraulisch hoofdfilter met element
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Modus voor groot hefvermogen

Veiligheid en beveiliging

  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Noodstopschakelaar voor de motor
  • Vergrendelbare hoofdschakelaar
  • 2D e-limiet met cabineontwijking

Onderwagen en constructies

  • Contragewicht van 5700 kg (12,500 lb)
  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, met instelbare remkracht
  • Vergrendelbare pendelende vooras met extern smeerpunt

MH3026 Optionele uitrusting

Opmerking

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Gieken en sticks

  • Rechte MH-giek van 6,9 m (22'8")
  • Rechte MH-giek van 7,5 m (24'7")
  • Rechte MH-stick van 5,0 m (16'5")
  • Drop Nose MH-stick van 5,5 (18'1)
  • Drop Nose MH-stick van 6,0 m (19'8")
  • Bakscharniermechanisme, B-type met hijsoog

Cabine

  • Deluxe-cabine: verwarmde, luchtgeveerde stoel, monitor met aanraakscherm van 10"
  • Premium cabine: verwarmde en gekoelde stoel met automatisch instelbare vering, monitor met aanraakscherm van 10"
  • Vast gelamineerd windscherm en dakraam (P5A-glas)
  • Vast gelamineerd windscherm uit twee delen en dakraam (P8B-glas)
  • Extra relais
  • Bescherming van machinist (Operator Protective Guard - OPG)

Elektrisch systeem

  • Elektrische brandstoftankpomp

Veiligheid en beveiliging

  • 360° zicht
  • Rijalarm
  • Inspectieverlichting

Onderwagen en constructies

  • Onderwagen van 2,99 m (9'10")
  • Onderwagen met duwblad van 2,99 m (9'10") breed
  • 10.00-20, dubbele, massief rubberen banden
  • 11.00-20 16 dubbele pneumatische banden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Payload voor overslagmachines

    De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie overslagmachines neemt allerlei taken op zich - laden, sorteren, voorraadhopen maken en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk MH3026 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

MH3026

MH3026

360 View