スタジオショット

ロープロファイルバケット 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

68 in
1740 mm
容量
0.48 yd³
0.37 m³
質量
512 lb
232 kg

概要

ライトデューティの土壌掘削用に設計。

製品仕様 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

68 in 1740 mm
容量 0.48 yd³ 0.37 m³
質量 512 lb 232 kg
高さ 21.3 in 542 mm
長さ 28.4 in 722 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側