7,2 m3 (9,4 yd3) per R2900 e R2900G

Benna ribaltabile 7,2 m3 (9,4 yd3) per R2900 e R2900G

7.2m3 (9.4 yds3) for R2900 & R2900G

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
249-4899
249-4899
Modello di macchina
R2900 e R2900G
R2900 e R2900G
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne delle pale per attività sotterranee Cat ®offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 7,2 m3 (9,4 yd3) per R2900 e R2900G

Codice gruppo benna 249-4899 249-4899
Modello di macchina R2900 e R2900G R2900 e R2900G
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 9.4 yd³ 7.2 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 120 in 3054 mm
Peso - Benna base 10194 lb 4624 kg
Peso - benna con MWO GET 15798 lb 7166 kg
Peso - benna con BOHA GET 16149 lb 7325 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 16193 lb 7345 kg

Scopri il confronto tra 7,2 m3 (9,4 yd3) per R2900 e R2900G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Benna ribaltabile Cat