7,5m3 (9,8 yd3) per il modello R1700

Benna imbullonata 7,5m3 (9,8 yd3) per il modello R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
581-6671
581-6671
Modello di macchina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

Pratica soluzione imbullonata per tunnel sotterranei

Progettata appositamente per ridurre i tempi e i costi associati a trasporto, montaggio e procedure di rilavorazione per le attività del settore minerario sotterranee, la benna imbullonata Cat® è la soluzione per abbassare i costi di riparazione, per ridurre i tempi di fermo della macchina e aumentarne la produttività.

Vantaggi

Sicurezza operativa

La benna imbullonata Cat non richiede operatori esperti di manutenzione per la saldatura in ambienti sotterranei, con conseguente riduzione dei rischi per la sicurezza e tempi di riparazione più rapidi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Vantaggi della modularità

Le benne hanno un design modulare e possono essere assemblate in modo più rapido.

Caratteristiche tecniche di 7,5m3 (9,8 yd3) per il modello R1700

Codice gruppo benna 581-6671 581-6671
Modello di macchina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 8.9 yd³ 6.8 m³
Peso - Benna base 9775 lb 4425 kg
Larghezza - Benna base 134.6 pollici 3418 mm
Altezza - Benna base 73.2 pollici 1860 mm
Profondità - Benna base 58.3 pollici 1480 mm
Peso - benna con MWO GET 14363 lb 6515 kg
Larghezza - benna con MWO GET 134.6 pollici 3418 mm
Altezza - benna con MWO GET 77.3 pollici 1963 mm
Profondità - benna con MWO GET 103.9 pollici 2638 mm
Peso - benna con BOHA GET 14716 lb 6675 kg
Larghezza - benna con BOHA GET 134.6 pollici 3418 mm
Altezza - benna con BOHA GET 76.6 pollici 1946 mm
Profondità - benna con BOHA GET 100.9 pollici 2564 mm
Peso - Benna con Durilock D50S GET 14881 lb 6750 kg
Larghezza - Benna con Durilock D50S GET 134.6 pollici 3418 mm
Altezza - Benna con Durilock D50S GET 76.1 pollici 1932 mm
Profondità - Benna con Durilock D50S GET 102.4 pollici 2600 mm

Scopri il confronto tra 7,5m3 (9,8 yd3) per il modello R1700 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

BTB con BOHA

Foto BTB

BTB con D50S

BTB con BOHA
Foto BTB
BTB con D50S