Codice gruppo benna | 598-8733 598-8733 |
Modello di macchina | R1600H R1600H |
Sistema parti di usura (GET) | Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) |
Capacità benna | 6.9 yd³ 5.3 m³ |
Peso - Benna base | 7474 lb 3390 kg |
Larghezza - Benna base | 121.9 pollici 3095 mm |
Altezza - Benna base | 50.4 pollici 1280 mm |
Profondità - Benna base | 68.1 pollici 1730 mm |
Peso - benna con MWO GET | 11696 lb 5305 kg |
Larghezza - benna con MWO GET | 121.9 pollici 3095 mm |
Altezza - benna con MWO GET | 71.89 pollici 1826 mm |
Profondità - benna con MWO GET | 92.4 pollici 2347 mm |
Peso - benna con BOHA GET | 11718 lb 5315 kg |
Larghezza - benna con BOHA GET | 121.9 pollici 3095 mm |
Altezza - benna con BOHA GET | 71.2 pollici 1808 mm |
Profondità - benna con BOHA GET | 90.9 pollici 2308 mm |