4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H

Benna con eiettore 4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
260-5198
260-5198
Modello di macchina
R1600H
R1600H
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

La benna con corpo estrattore per le miniere sotterranee Cat ®è progettata per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata. La benna con corpo estrattore Cat ha una piastra rimovibile che scarica il materiale dalla benna senza che questa debba essere inclinata verso il basso.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H

Codice gruppo benna 260-5198 260-5198
Modello di macchina R1600H R1600H
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 4.8 m³ 6.3 yd³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 2600 mm 102.4 in
Peso - Benna base 9692 lb 4396 kg
Peso - benna con MWO GET 12518 lb 5678 kg
Peso - benna con BOHA GET 11497 lb 5215 kg

Scopri il confronto tra 4,8 m3 (6,3 yd3) per R1600H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna con corpo estrattore Cat

Benna con corpo estrattore Cat