5,7m3 (7,5 yds3) per R1700 e R1700 XE

Benna ribaltabile 5,7m3 (7,5 yds3) per R1700 e R1700 XE

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
467-1827
467-1827
Modello di macchina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne dei caricatori per attività sotterranee Cat hanno la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 5,7m3 (7,5 yds3) per R1700 e R1700 XE

Codice gruppo benna 467-1827 467-1827
Modello di macchina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 7.5 yd³ 5.7 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 111 in 2830 mm
Peso - Benna base 7520 lb 3411 kg
Peso - benna con MWO GET 12496 lb 5668 kg
Peso - benna con BOHA GET 12800 lb 5806 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 13137 lb 5959 kg

Scopri il confronto tra 5,7m3 (7,5 yds3) per R1700 e R1700 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

benna ribaltabile

benna ribaltabile