2,8 m3 (3,7 yd3) per R1300G

Benna ribaltabile 2,8 m3 (3,7 yd3) per R1300G

2.8m3 (3.7 yds3) for R1300G

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
186-9278
186-9278
Modello di macchina
R1300G
R1300G
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne delle pale per attività sotterranee Cat ®offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 2,8 m3 (3,7 yd3) per R1300G

Codice gruppo benna 186-9278 186-9278
Modello di macchina R1300G R1300G
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 3.7 yd³ 2.8 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 79.1 in 2010 mm
Peso - Benna base 4162 lb 1888 kg
Peso - benna con MWO GET 6852 lb 3108 kg
Peso - benna con BOHA GET 6861 lb 3112 kg

Scopri il confronto tra 2,8 m3 (3,7 yd3) per R1300G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Cat R1300G con benna ribaltabile

Cat R1300G con benna ribaltabile 2

Benna ribaltabile Cat
Cat R1300G con benna ribaltabile
Cat R1300G con benna ribaltabile 2