8,9 m3 (11,6 yd3) per R3000H

Benna ribaltabile 8,9 m3 (11,6 yd3) per R3000H

8.9m3 (11.6 yds3) for R3000H

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
356-1320
356-1320
Modello di macchina
R3000H
R3000H
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne delle pale per attività sotterranee Cat ®offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 8,9 m3 (11,6 yd3) per R3000H

Codice gruppo benna 356-1320 356-1320
Modello di macchina R3000H R3000H
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 11.6 yd³ 8.9 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 132 in 3354 mm
Peso - Benna base 11777 lb 5342 kg
Peso - benna con MWO GET 17752 lb 8052 kg
Peso - benna con BOHA GET 18177 lb 8245 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 18177 lb 8245 kg

Scopri il confronto tra 8,9 m3 (11,6 yd3) per R3000H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Benna ribaltabile Cat