7,4m3 (9,7 yds3) per R2900 XE

Benna ribaltabile 7,4m3 (9,7 yds3) per R2900 XE

7.4m3 (9.7 yds3) for R2900 XE

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
506-8521
506-8521
Modello di macchina
R2900 XE
R2900 XE
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne dei caricatori per attività sotterranee Cat hanno la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 7,4m3 (9,7 yds3) per R2900 XE

Codice gruppo benna 506-8521 506-8521
Modello di macchina R2900 XE R2900 XE
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 9.7 yd³ 7.4 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 120 pollici 3054 mm
Peso - Benna base 10080 lb 4572 kg
Peso - benna con MWO GET 17593 lb 7980 kg
Peso - benna con BOHA GET 17943 lb 8139 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 18554 lb 8416 kg

Scopri il confronto tra 7,4m3 (9,7 yds3) per R2900 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

MRG 05

MRG 05