2,4 m3 (3,2 yd3) per R1300G

Benna con eiettore 2,4 m3 (3,2 yd3) per R1300G

2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
157-3624
157-3624
Modello di macchina
R1300G
R1300G
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

La benna con corpo estrattore per le miniere sotterranee Cat ®è progettata per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata. La benna con corpo estrattore Cat ha una piastra rimovibile che scarica il materiale dalla benna senza che questa debba essere inclinata verso il basso.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 2,4 m3 (3,2 yd3) per R1300G

Codice gruppo benna 157-3624 157-3624
Modello di macchina R1300G R1300G
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 2.4 m³ 3.2 yd³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 2200 mm 86.6 in
Peso - Benna base 5928 lb 2689 kg
Peso - benna con MWO GET 8029 lb 3642 kg
Peso - benna con BOHA GET 7452 lb 3380 kg

Scopri il confronto tra 2,4 m3 (3,2 yd3) per R1300G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna con corpo estrattore Cat

Benna con corpo estrattore Cat