Codice gruppo benna | 561-1775 561-1775 |
Modello di macchina | R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE |
Sistema parti di usura (GET) | Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato, imbullonato a semi V (BOHA), Durilock |
Capacità benna | 8.9 yd³ 6.8 m³ |
Peso - Benna base | 9370 lb 4250 kg |
Larghezza - Benna base | 121.9 pollici 3096 mm |
Altezza - Benna base | 73.2 pollici 1860 mm |
Profondità - Benna base | 63 pollici 1600 mm |
Peso - benna con MWO GET | 13591 lb 6165 kg |
Larghezza - benna con MWO GET | 121.9 pollici 3096 mm |
Altezza - benna con MWO GET | 77.5 pollici 1969 mm |
Profondità - benna con MWO GET | 105.2 pollici 2673 mm |
Peso - benna con BOHA GET | 13900 lb 6305 kg |
Larghezza - benna con BOHA GET | 121.9 pollici 3096 mm |
Altezza - benna con BOHA GET | 76.9 pollici 1952 mm |
Profondità - benna con BOHA GET | 103.5 pollici 2630 mm |
Peso - Benna con Durilock D50S GET | 14010 lb 6355 kg |
Larghezza - Benna con Durilock D50S GET | 121.9 pollici 3096 mm |
Altezza - Benna con Durilock D50S GET | 76.3 pollici 1938 mm |
Profondità - Benna con Durilock D50S GET | 105 pollici 2668 mm |