5,8m3 (7,6 yds3) per R1700

Benna con eiettore 5,8m3 (7,6 yds3) per R1700

5.8m3 (7.6 yds3) for R1700

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
566-6471
566-6471
Modello di macchina
R1700
R1700
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne con corpo estrattore per le miniere sotterranee Cat sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata. La benna con corpo estrattore Cat ha una piastra rimovibile che scarica il materiale dalla benna senza che questa debba essere inclinata verso il basso.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 5,8m3 (7,6 yds3) per R1700

Codice gruppo benna 566-6471 566-6471
Modello di macchina R1700 R1700
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 5.8 m³ 7.6 yd³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 2780 mm 109 in
Peso - Benna base 11991 lb 5439 kg
Peso - benna con MWO GET 15505 lb 7033 kg
Peso - benna con BOHA GET 15789 lb 7162 kg

Scopri il confronto tra 5,8m3 (7,6 yds3) per R1700 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

MRG5

MRG5