Motore
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Potenza motore - Motore Tier 3 - ISO 14396:2002 | 401 HP 299 kW |
Potenza motore - Motore VR - ISO 14396:2002 | 401 HP 299 kW |
Foro | 5.4 pollici 137.2 mm |
Corsa | 6.8 pollici 171.5 mm |
Cilindrata | 927.9 in³ 15.2 l |
Nota (1) | Valori di potenza nominale a 1.800 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. Valori di potenza nominale a 1.800 giri/min rilevati nelle condizioni indicate per gli standard specificati. |
Nota (2) | Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (7,05-7,09 lb/gal a 59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F). Tutte le condizioni nominali si basano sullo standard ISO/TR14396:2002, condizioni standard dell'aria di aspirazione con una pressione barometrica totale di 100 kPa (29,5 in Hg), con una pressione del vapore di 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Prestazioni misurate utilizzando combustibile conforme alle specifiche EPA in 40 CFR Part 1065 e alle specifiche EU nella Direttiva 97/68/EC con una densità di 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (7,05-7,09 lb/gal a 59 °F) e una temperatura di ingresso combustibile di 40 °C (104 °F). |
Nota (3) | La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 591 m (1.938 ft). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 591 m (1.938 ft). |
Nota (4) | Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta. Pacchetto riduzione ventilazione disponibile a richiesta. |
Nota (5) | Le emissioni del motore Tier 3 a richiesta sono equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. Le emissioni del motore Tier 3 a richiesta sono equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. |