6,3 m3 (8,2 yd3) per R2900 e R2900G

Benna ribaltabile 6,3 m3 (8,2 yd3) per R2900 e R2900G

6.3m3 (8.2 yds3) for R2900 & R2900G

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
303-8806
303-8806
Modello di macchina
R2900 e R2900G
R2900 e R2900G
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne delle pale per attività sotterranee Cat ®offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 6,3 m3 (8,2 yd3) per R2900 e R2900G

Codice gruppo benna 303-8806 303-8806
Modello di macchina R2900 e R2900G R2900 e R2900G
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 8.2 yd³ 6.3 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 120 in 3054 mm
Peso - Benna base 9636 lb 4371 kg
Peso - benna con MWO GET 13849 lb 6282 kg
Peso - benna con BOHA GET 14200 lb 6441 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 14244 lb 6461 kg

Scopri il confronto tra 6,3 m3 (8,2 yd3) per R2900 e R2900G e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Benna ribaltabile Cat