4,2m3 (5,5 yds3) per R1600H

Benna ribaltabile 4,2m3 (5,5 yds3) per R1600H

4.2m3 (5.5 yds3) for R1600H

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
514-5710
514-5710
Modello di macchina
R1600H
R1600H
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne dei caricatori per attività sotterranee Cat hanno la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 4,2m3 (5,5 yds3) per R1600H

Codice gruppo benna 514-5710 514-5710
Modello di macchina R1600H R1600H
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA) Modulare saldato (MWO), Imbullonato a semi V (BOHA)
Capacità benna 5.5 yd³ 4.2 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 102.4 in 2600 mm
Peso - Benna base 6036 lb 2738 kg
Peso - benna con MWO GET 9220 lb 4182 kg
Peso - benna con BOHA GET 9255 lb 4198 kg

Scopri il confronto tra 4,2m3 (5,5 yds3) per R1600H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

benna ribaltabile

benna ribaltabile