7,5 m3 (9,8 yd3) per R1700 e R1700 XE

Benna ribaltabile 7,5 m3 (9,8 yd3) per R1700 e R1700 XE

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700 & R1700 XE

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Codice gruppo benna
467-1830
467-1830
Modello di macchina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET)
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock

Descrizione generale

LO STRUMENTO GIUSTO PER IL LAVORO

Le benne delle pale per attività sotterranee Cat ®offrono la stessa resistenza e robustezza che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Cat. Sono progettate per agevolare al massimo le operazioni di carico e garantire un'affidabilità strutturale per ridurre il costo per tonnellata.

Vantaggi

Design della benna ottimizzato

Gli aggressivi design delle benne Cat assicurano una produttività superiore nei lavori più complessi.

Durabilità più alta

Materiali, design e produzione della benna realizzati appositamente per l'ambiente sotterraneo impegnativo e per materiali abrasivi
da spostare.

Più parti di usura Cat disponibili

A corredo di questa benna sono disponibili diverse parti di usura e attrezzature Cat.

Caratteristiche tecniche di 7,5 m3 (9,8 yd3) per R1700 e R1700 XE

Codice gruppo benna 467-1830 467-1830
Modello di macchina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema parti di usura (GET) Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock Modulare saldato (MWO), imbullonato a semi V (BOHA), Durilock
Capacità benna 9.8 yd³ 7.5 m³
Larghezza della benna sul tagliente senza parti di usura 128 in 3244 mm
Peso - Benna base 8860 lb 4019 kg
Peso - benna con MWO GET 13827 lb 6272 kg
Peso - benna con BOHA GET 14293 lb 6483 kg
Peso - Benna con Durilock D50S GET 14559 lb 6604 kg

Scopri il confronto tra 7,5 m3 (9,8 yd3) per R1700 e R1700 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna ribaltabile Cat

Cat R1700 con benna ribaltabile

Cat R1700 con benna ribaltabile 2

Benna ribaltabile Cat
Cat R1700 con benna ribaltabile
Cat R1700 con benna ribaltabile 2