R1700 XE (Batteria-Elettrica)

Pale per trasporto materiale (LHD) per gallerie sotterranee R1700 XE (Batteria-Elettrica)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale - Picco
335 HP
250 kW
Capacità benna
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacità carico utile nominale
33069 lb
15000 kg

Descrizione generale

Produttività superiore. Zero emissioni di scarico.

Non sarebbe incredibile poter contare sulla produttività superiore e sul carico utile leader della categoria che assicura la pala per attività sotterranee Cat® R1700 senza le emissioni di scarico o il calore generato dal motore? Ora si può. Vi presentiamo la pala LHD elettrica a batteria R1700 XE, una macchina altamente produttiva che genera zero emissioni di scarico con l'unica batteria di bordo del settore. Se abbinata a due caricabatterie Cat MEC500 portatili e a lunga durata, si ricarica rapidamente, in meno di 20 minuti. Offre un'alternativa alle costose infrastrutture di ricarica statiche ed evita di dover ricorrere a batterie aggiuntive e di dover scambiare e maneggiare le batterie. La macchina è inoltre dotata della funzione Auto Dig per operazioni di carico ottimizzate ed è predisposta in fabbrica per il funzionamento in autonomia. Assicura le prestazioni superiori, i tempi di attività massimi e i costi operativi bassi che richiedete.

Vantaggi

Motore elettrico a batteria

Con una propulsione 100% elettrica a batteria, zero emissioni di scarico e ridotta generazione di calore

Priorità alla produzione

Grazie a un carico utile di 15 tonnellate, prestazioni in linea con il modello R1700 e carico ottimizzato con la funzione Auto Dig

Ricarica rapida a bordo

Batterie che rimangono sulla macchina, ricarica completa in meno di 20 minuti con i doppi caricabatterie Cat MEC500

Caratteristiche tecniche di R1700 XE (Batteria-Elettrica)

Capacità benna 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³) 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacità carico utile nominale 33069 lb 15000 kg
Massa operativa 107460 lb 48743 kg
Peso di spedizione 114460 lb 51918 kg
Forza di strappo - Sollevamento e inclinazione 53330 lb 24190 kg
Carico di ribaltamento statico - Dritto avanti - Bracci di sollevamento orizzontali 108500 lb 49203 kg
Carico di ribaltamento statico - Massima sterzata - Bracci di sollevamento orizzontali 89600 lb 40649 kg
Controllo dell'assetto
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso Impianto elettroidraulico - Controllo del flusso positivo, Ripartizione del flusso
Sistema di sollevamento/inclinazione - Pompa Pistone a flusso variabile/Rilevamento del carico idraulico Pistone a flusso variabile/Rilevamento del carico idraulico
Portata massima 78.5 gal/min 297 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Principale 4932 psi 34000 kPa
Cilindro di sollevamento - Foro 7 pollici 170 mm
Cilindro di sollevamento - Corsa 33 pollici 830 mm
Cilindro di inclinazione - Foro 8 pollici 210 mm
Cilindro di inclinazione - Corsa 22 pollici 564 mm
Sollevamento 6.8 s 6.8 s
Ribaltabile 3.3 s 3.3 s
Abbassamento, vuoto, abbassamento flottante 2.9 s 2.9 s
Ciclo totale 13.2 s 13.2 s
Potenza nominale - Picco 335 HP 250 kW
Potenza nominale 295 HP 220 kW
Tipo di motore Riluttanza commutata Riluttanza commutata
Coppia nominale (picco, nominale = @ 12 km/h [7,5 mph] e potenza nominale) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-ft/443 lbf-ft)
migliorata 95% 95%
Metodo di raffreddamento Liquido Liquido
Capacità di frenata rigenerativa
Intervallo di manutenzione 12.000-13.000 ore 12.000-13.000 ore
Potenza nominale (picco, nominale) 303 HP 226 kW
Tipo di motore Riluttanza commutata Riluttanza commutata
Coppia nominale (picco, nominale = 1.600 giri/min equivalente) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft)
migliorata 96% 96%
Metodo di raffreddamento Liquido Liquido
Intervallo di manutenzione 12.000-13.000 ore 12.000-13.000 ore
Potenza dell'inverter 350 A (CC nominale), 715 VCC 350 A (CC nominale), 715 VCC
Metodo di raffreddamento Liquido (di raffreddamento) Liquido (di raffreddamento)
Potenze del componente IP67, IP69K IP67, IP69K
Intervallo di manutenzione 12.000-13.000 ore 12.000-13.000 ore
Pendenza 0% - Con carico 11.2 miglia/h 18 km/h
Pendenza 0% - A vuoto 11.2 miglia/h 18 km/h
Pendenza 5% - Con carico 9.2 miglia/h 14.8 km/h
Pendenza 5% - A vuoto 11.2 miglia/h 18 km/h
Pendenza 10% - Con carico 5.3 miglia/h 8.6 km/h
Pendenza 10% - A vuoto 6.9 miglia/h 11.1 km/h
Pendenza 15% - Con carico 3.8 miglia/h 6.1 km/h
Pendenza 15% - A vuoto 4.9 miglia/h 7.9 km/h
Pendenza 20% - Con carico 3 miglia/h 4.8 km/h
Pendenza 20% - A vuoto 3.9 miglia/h 6.2 km/h
Composizione chimica della batteria Li-lon Li-lon
Monitoraggio della batteria Con sistemi di controllo Caterpillar integrati Con sistemi di controllo Caterpillar integrati
Tensione pacco - Nominale 715 V 715 V
Capacità di energia del pacco - Totale 213 kWh 213 kWh
Metodo di carica Carica ultra rapida di bordo Carica ultra rapida di bordo
Tempi di carica della ricarica rapida a bordo (0-100%) Meno di 20 minuti (due MEC500 in parallelo); meno di 30 minuti (un MEC500) Meno di 20 minuti (due MEC500 in parallelo); meno di 30 minuti (un MEC500)
Metodo di raffreddamento della batteria Liquido raffreddato (liquido di raffreddamento a lunga durata) Liquido raffreddato (liquido di raffreddamento a lunga durata)
Limiti di temperatura di funzionamento (ambiente) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F)
Corrente di carica, tensione 1.160A (uscita), 820 VCC 1.160A (uscita), 820 VCC
Livello di carica massima 840 kW (due caricabatterie MEC500) 840 kW (due caricabatterie MEC500)
Livello di carica minima 500 kW 500 kW
Livello di carica Fino a 4C (abbinato ai caricabatterie MEC500) Fino a 4C (abbinato ai caricabatterie MEC500)

R1700 XE (Batteria-Elettrica) Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Raffreddamento assale dei freni
  • Freni, a dischi multipli in bagno d'olio sigillati completamente idraulici (SAFR)
  • Fonte di alimentazione della macchina:
    – Batteria
    – Due motori comandati in modo indipendente per l'impianto idraulico e a propulsione

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme, retromarcia
  • Convertitore CC-CC, 8 A.
  • Sezionatore della batteria 24 V, a terra
  • Batterie a bassa manutenzione da 24 V
  • Spia alta tensione
  • Sezionatore della batteria alta tensione
  • Connettore diagnostico
  • Luci, esterne, anteriori, posteriori (LED)
  • Luci, arresto, doppie (LED)
  • Presa, avviamento ausiliario

CABINA

  • Cabina chiusa, struttura ROPS/FOPS certificata
  • Display multiuso a colori (CMPD):
    – Indicatori freni anteriori e posteriori
    – Diagnostica di sistema
    – Avviso freni residui
  • Avvisatori acustici, elettrici
  • Strumentazione/indicatori:
    – Tachimetro/contagiri
    – Livello SOC (State of Change) della batteria
    – Temperatura olio idraulico
    – Temperatura della batteria e del liquido di raffreddamento PTO
  • Sistema di rilevamento dell'operatore
  • Applicazione automatica dei freni (ABA, Automatic Brake Application)
  • Luce, avviso, freni residui
  • Monitor, serratura sportello
  • Comandi attrezzatura elettroidraulici (singolo joystick)
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Supporti, radio e altoparlanti (×2)
  • Vano portaoggetti, chiuso, 5 L (3 gal)
  • Braccioli e protezioni ginocchia, regolabili in modo indipendente

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Pneumatici
  • Cerchioni (gruppo di quattro):
    – Cinque pezzi

TECNOLOGIA

  • Controllo della trazione
  • Sistema Product Link™ Elite

ALTRE ATTREZZATURE

  • Benna ribaltabile
  • Posizionatore del braccio di sollevamento per il ritorno allo scavo

SCEGLIETE TRA:

  • Cabina: altezza standard
  • Cabina: altezza sollevata

R1700 XE (Batteria-Elettrica) Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Linee delle sterzo idrauliche reversibili
  • Rifornimento rapido ed evacuazione dei liquidi (trasmissione e impianto idraulico)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Funzioni di controllo attrezzature alternative
  • Interruttore di isolamento batteria in cabina da 24 V

CABINA

  • Videocamera posteriore a colori

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Cerchio di ricambio

TECNOLOGIA

  • Cat Auto Dig
  • Controllo dell'assetto
  • Monitoraggio pressione pneumatici
  • Monitoraggio carico utile Cat
  • Product Link Elite con Wi-Fi (Verificate la disponibilità regionale con il vostro dealer Cat).
  • Ricevitore remoto sulla linea visiva Cat per la macchina
  • Console remota sulla linea visiva Cat (design sopra la spalla) (Confermate la disponibilità regionale con il dealer Cat).
  • Gruppo di controllo comunicazioni wireless

ALTRE ATTREZZATURE

  • Autolube
  • Sistema antincendio Ansul – ad acqua 37 L (9,8 gal)
  • Barra o gancio di recupero a rilascio freni imbullonata
  • Benna imbullonata
  • Labbra benna imbullonati
  • Luce del vano di servizio
  • Spia di carico dumper

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command for Underground

    Cat® MineStar™ Command for underground consente il funzionamento da remoto delle macchine per carico-trasporto-scarico per fornire aumenti immediati di efficienza e produttività alle vostre operazioni. Il sistema migliora la sicurezza rimuovendo gli operatori dagli ambienti pericolosi. Offre inoltre aumenti dell'utilizzo della macchina rispetto alle operazioni di sterro con linea visiva riducendo i tempi di inattività necessari per i cambi di turno, i tempi di minaggio e qualsiasi altra condizione che possa allontanare gli operatori dalla superficie.
    Le opzioni spaziano dalla semplice linea visiva alla completa autonomia. Questo approccio graduale consente ai minatori di acquisire valore nel loro punto di entrata più economico, consentendo al tempo stesso la scalabilità man mano che la maturità tecnologica cresce.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Command for underground consente il funzionamento da remoto delle macchine per carico-trasporto-scarico per fornire aumenti immediati di efficienza e produttività alle vostre operazioni. Il sistema migliora la sicurezza rimuovendo gli operatori dagli ambienti pericolosi. Offre inoltre aumenti dell'utilizzo della macchina rispetto alle operazioni di sterro con linea visiva riducendo i tempi di inattività necessari per i cambi di turno, i tempi di minaggio e qualsiasi altra condizione che possa allontanare gli operatori dalla superficie.
Le opzioni spaziano dalla semplice linea visiva alla completa autonomia. Questo approccio graduale consente ai minatori di acquisire valore nel loro punto di entrata più economico, consentendo al tempo stesso la scalabilità man mano che la maturità tecnologica cresce.

Esplora tecnologia
  • Cat Fleet per sottosuolo

    Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar™ Fleet per sottosuolo fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Registra e traccia automaticamente i dati lungo la catena del valore, fornendo approfondimenti in grado di offrire aiuto per individuare ciò che funziona e per correggere ciò che non funziona. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria di posizionamento sotterraneo ad alta precisione, le miniere possono monitorare con precisione il personale e le risorse con una precisione inferiore al metro. Ciò consente inoltre di accedere a informazioni critiche sul ciclo, in modo da poter comprendere meglio l'utilizzo della macchina e l'efficienza complessiva delle operazioni. La gestione delle attività a due vie in tempo reale fornisce dati essenziali che incidono positivamente sulla produttività e aiutano a ottimizzare l'intera attività estrattiva.

Esplora tecnologia

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del R1700 XE (Batteria-Elettrica).

Avvia tour del R1700 XE (Batteria-Elettrica)
close

Galleria multimediale

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

Video di presentazione R1700 XE

Video generale R1700 XE

UG Loader Video

Video sull'impegno di HRV

Autodig Video

Video di presentazione R1700 XE
Video generale R1700 XE
UG Loader Video
Video sull'impegno di HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Scopri il confronto tra R1700 XE (Batteria-Elettrica) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI