Foto professionale

Benne per impieghi gravosi 762 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 in
762 mm
Capacità
8.1 ft³
230 l
Peso
357.1 lb
162 kg

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Caratteristiche tecniche di 762 mm, attacco imperniato

Larghezza 30 in 762 mm
Capacità 8.1 ft³ 230 l
Peso 357.1 lb 162 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.