Foto professionale

Benne per impieghi generali 172 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
6.8 in
172 mm
Capacità
10.2 ft³
290 l
Peso
2015 lb
914 kg

Descrizione generale

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.

Caratteristiche tecniche di 172 mm, attacco imperniato

Larghezza 6.8 in 172 mm
Capacità 10.2 ft³ 290 l
Peso 2015 lb 914 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 172 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.