Foto professionale

Benne per impieghi generali 762 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
30 pollici
762 mm
Capacità
8.2 ft³
232 l
Peso
324.1 lb
147 kg

Descrizione generale

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.

Caratteristiche tecniche di 762 mm, attacco imperniato

Larghezza 30 pollici 762 mm
Capacità 8.2 ft³ 232 l
Peso 324.1 lb 147 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 35.8 pollici 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 762 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.