Foto professionale

Benne ad alta capacità 914 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
14 ft³
396.5 l
Peso
515.9 lb
234 kg

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 914 mm, attacco imperniato

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 14 ft³ 396.5 l
Peso 515.9 lb 234 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 40.5 in 1028 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.