Larghezza | 24 in 610 mm |
Capacità | 6.4 ft³ 180 l |
Peso | 308.6 lb 140 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 35.8 in 909 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.
Larghezza | 24 in 610 mm |
Capacità | 6.4 ft³ 180 l |
Peso | 308.6 lb 140 kg |
Spessore del tagliente base | 0.8 in 20 mm |
Raggio della punta | 35.8 in 909 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro