Foto professionale

Benne per impieghi generali 114 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
4.5 in
114 mm
Capacità
4.2 ft³
120 l
Peso
1009.7 lb
458 kg

Descrizione generale

Progettate per attività di scavo generiche e leggere su terreni morbidi o argillosi.

Caratteristiche tecniche di 114 mm, attacco imperniato

Larghezza 4.5 in 114 mm
Capacità 4.2 ft³ 120 l
Peso 1009.7 lb 458 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 114 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.