Foto professionale

Benne con supporto 230 mm con attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
9.1 pollici
230 mm
Capacità
2.1 ft³
60 l
Peso
319.7 lb
145 kg

Descrizione generale

Progettate per attività di scavo leggere su terreni morbidi o argillosi.

Caratteristiche tecniche di 230 mm con attacco imperniato

Larghezza 9.1 pollici 230 mm
Capacità 2.1 ft³ 60 l
Peso 319.7 lb 145 kg
Spessore del tagliente base 0.8 pollici 20 mm
Raggio della punta 49.1 pollici 1247 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato