Foto professionale

Benne per impieghi gravosi 914 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
36 in
914 mm
Capacità
10.2 ft³
290 l
Peso
403.4 lb
183 kg

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Caratteristiche tecniche di 914 mm, attacco imperniato

Larghezza 36 in 914 mm
Capacità 10.2 ft³ 290 l
Peso 403.4 lb 183 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 914 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.