Foto professionale

Benne per impieghi gravosi 458 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
18 in
458 mm
Capacità
4.2 ft³
120 l
Peso
260.1 lb
118 kg

Descrizione generale

Ideali per terreni semirocciosi o sbancamenti di materiali duri da frantumare e rimuovere.

Caratteristiche tecniche di 458 mm, attacco imperniato

Larghezza 18 in 458 mm
Capacità 4.2 ft³ 120 l
Peso 260.1 lb 118 kg
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Raggio della punta 35.8 in 909 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 458 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.