Foto professionale

Benne ad alta capacità 610 mm, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
24 in
610 mm
Capacità
9 ft³
254.9 l
Peso
423.3 lb
192 kg

Descrizione generale

Ideali per operare su terreni a bassa densità e con materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 610 mm, attacco imperniato

Larghezza 24 in 610 mm
Capacità 9 ft³ 254.9 l
Peso 423.3 lb 192 kg
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Raggio della punta 40.5 in 1028 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 610 mm, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.