Photo en studio

Godets de nivellement type nordique 1300 mm (51 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
51.2 in
1300 mm
Capacité
14.1 ft³
400 l
Poids
637.1 lb
289 kg

Vue d'ensemble

Idéal dans les applications de nivellement, mais également adapté aux opérations d'excavation générale, de chargement et de remblaiement sur tous types de sol différents, jusque dans des applications à usage intensif.

Spécifications produit pour 1300 mm (51 in)

Largeur 51.2 in 1300 mm
Capacité 14.1 ft³ 400 l
Poids 637.1 lb 289 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 34.6 in 879 mm
Type d'interface Accouplement par axes Accouplement par axes

Découvrez comment 1300 mm (51 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.