Photo en studio

Godets de curage de fossés inclinables - Minipelle 1000 mm (39 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
39.4 in
1000 mm
Capacité
2 ft³
56 l
Poids
185.2 lb
84 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1000 mm (39 in)

Largeur 39.4 in 1000 mm
Capacité 2 ft³ 56 l
Poids 185.2 lb 84 kg
Épaisseur de la lame de base 0.4 in 10 mm
Rayon aux pointes 18 in 458 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1000 mm (39 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique

Présentation des godets Cat® pour minipelle hydraulique